3244.100 - Manico SIMPLEX
per mazze SIMPLEX con sede in ghisa temperata

Realizzati in hickory, i manici ergonomici e in legno verniciato della serie 3244 sono abbinati alle mazze SIMPLEX dotate di una sede in acciaio fuso e di dimensioni variabili da D60mm a D140mm. I manici per le mazze D60mm e D80 sono lunghe 70 cm, mentre la lunghezza del manico per le misure D100mm, D125mm e D140mm è di 90 cm. Il noce americano è un tipo di legno con una struttura in fibra extra lunga, che contribuisce alla grande stabilità del manico. Questa struttura impedisce inoltre ai manici di spezzarsi in due e assicura che entrambi i pezzi rimangano attaccati. Ciò previene le lesioni causate dalle teste delle mazze che si sono staccate.

In linea con principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Manici in noce americano di alta qualità per mazze SIMPLEX con sede in acciaio fuso e dimensioni da D60mm a D140mm.
  • Lunghezza di 700mm / 90 mm.
  • Forma ergonomica.
  • Verniciato.
  • Fibra lunga, ultra resistente.
  • Rilevante per la sicurezza (non si spezzerà in due).
  • Può essere adattato, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.

Questo articolo 3244.100 - Manico SIMPLEX per mazze SIMPLEX con sede in ghisa temperata / (Ø: 100 mm/125 mm/140 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­co SIM­PLEX in hic­ko­ry per mazze SIMPLEX con sede in ghisa temperata (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
100 mm/125 mm/140 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
890 g
Article-No.:
3244.100
Manico SIMPLEX
  • Ø: 100 mm/125 mm/140 mm
  • lges : 900 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 900 mm x 53 mm x 53 mm
  • Peso: 890 g
  • GTIN: 4030618301516
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiale

Manico

  • Hickory
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3244.100
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.