Ma­ni­co BA­SE­PLEX
per mazzuole BASEPLEX

EH 3944.

I manici BASEPLEX in legno della serie 3944 sono ergonomici e verniciati. Questi manici in frassino garantiscono colpi soddisfacenti e possono essere usati come manici sostitutivi per mazzuole BASEPLEX. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Manici BASEPLEX in legno come manici di ricambio per mazzuole BASEPLEX.
  • Cenere.
  • Forma ergonomica.
  • Verniciato.
  • Grande risparmio di costi e risorse.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
25 mm/30 mm
lges [mm]:
255 mm
gewicht [g]:
750 g
Article-No.:
3944.025
Manico BASEPLEX
  • Ø: 25 mm/30 mm
  • lges : 255 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 255 mm x 32 mm x 32 mm
  • Peso: 750 g
  • GTIN: 4030618304265
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
110 g
Article-No.:
3944.040
Manico BASEPLEX
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 290 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 290 mm x 29 mm x 29 mm
  • Peso: 110 g
  • GTIN: 4030618304289
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
per la dell'articolo

Materiale

  • Legno

Note

Ergonomico, verniciato

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3944. Manico BASEPLEX – per mazzuole BASEPLEX
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.