EH 3203.
L’inserto SIMPLEX in TPE-medio è un elastomero termoplastico e un inserto di media durezza con una durezza di circa 90 shore A (paragonabile alla durezza dell’inserto in composizione di gomma della serie 3202). A differenza delle tradizionali mazze in gomma, questo inserto grigio non lascia tracce nere indesiderate. È disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D80mm.
Caratteristiche del prodotto:
Per materiali delicati, giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di pietre naturali, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, piastrellatura, pavimentazione, sistematura di murature e scale, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria
La tua selezione ha prodotto 5 risultati
Maggior dettagli
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.