L’inserto SIMPLEX in plastica (serie 3206) con la sua durezza di circa 70 shore D è un inserto rigido. Questo inserto rosso è composto da acetato di cellulosa. Resistente ad olio e grasso, è disponibile in misure che vanno da D30mm a D60mm.
Caratteristiche del prodotto:
Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture
Questo articolo 3206.060 - Inserto SIMPLEX Plastica, rosso / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto SIMPLEX Plastica, rosso (EH 3206.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.