3206.050 - Inserto SIMPLEX
Plastica, rosso

L’inserto SIMPLEX in plastica (serie 3206) con la sua durezza di circa 70 shore D è un inserto rigido. Questo inserto rosso è composto da acetato di cellulosa. Resistente ad olio e grasso, è disponibile in misure che vanno da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SIMPLEX in plastica.
  • Rosso.
  • Rigido.
  • Resistente ad olio e grasso.
  • Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture

Questo articolo 3206.050 - Inserto SIMPLEX Plastica, rosso / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli In­ser­to SIM­PLEX Plastica, rosso (EH 3206.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
115 g
Article-No.:
3206.050
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Peso: 115 g
  • GTIN: 4030618301073
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiale

Inserto

  • Plastica, rosso
  • Duro
  • Resistente ad oli e grassi
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3206.050
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.