In­ser­to SIM­PLEX
Nylon, bianco

EH 3208.

L’inserto SIMPLEX in nylon (serie 3208) con una durezza di circa 73 shore D è un inserto extra duro. Questo inserto in poliammide bianco offre elezionavi qualità d’impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all’usura e durevole e non si scheggia mai neanche a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente ad olio e grasso.

Questo inserto è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SIMPLEX in nylon (poliammide).
  • Bianco.
  • Duro.
  • Molto resistente all’usura.
  • Nessuna scheggiatura anche a temperature sotto lo zero.
  • Resistente ad olio e grasso.
  • Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.

Campi di applicazione

Regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera riparazione e manutenzione

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
26 g
Article-No.:
3208.030
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Peso: 26 g
  • GTIN: 4030618301172
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
65 g
Article-No.:
3208.040
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Peso: 65 g
  • GTIN: 4030618301189
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
120 g
Article-No.:
3208.050
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Peso: 120 g
  • GTIN: 4030618301196
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
195 g
Article-No.:
3208.060
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Peso: 195 g
  • GTIN: 4030618301202
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
405 g
Article-No.:
3208.080
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 71 mm x 91 mm x 89 mm
  • Peso: 405 g
  • GTIN: 4030618301219
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Inserto

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Resistente ad oli e grassi
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3208. Inserto SIMPLEX – Nylon, bianco
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.