In­ser­to SIM­PLEX, 50:40
TPE-morbido, blu

EH 3201.

L’inserto SIMPLEX in TPE-morbido (serie 3201) è un elastomero termoplastico e l’inserto più morbido della serie SIMPLEX con la sua durezza di circa 65 shore A. Offrendo una forte ammortizzazione agli impatti, questo inserto blu è la scelta ideale per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate. Questa versione speciale ha un diametro della testa di 50mm, ma è incorporata nella sede D40mm. Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici delicate senza il rischio di graffiare la sede.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SIMPLEX in TPE-morbido
  • Blu
  • Morbido
  • Nessuna traccia
  • Forte ammortizzazione agli urti
  • Ideale per lavori che richiedono un tocco leggero
  • Diametro testa D50mm per montaggio in sede D40mm.
  • Superfici di contatto sovradimensionate per evitare graffi nella sede 

Campi di applicazione

Posizionamento di pezzi delicati / leggeri da lavorare, prototipi, montaggio mobili, impiallacciatura

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Article-No.:
3201.051
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Peso: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Inserto

  • TPE-morbido, blu
  • non segna
  • morbido
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3201. Inserto SIMPLEX, 50:40 – TPE-morbido, blu
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.