L’inserto SIMPLEX TPE-morbido è un elastomero termoplastico con la durezza die circa 90 Shore A, che lo rende un inserto di durezza media (paragonabile alla durezza dell’inserto in composizione di gomma della serie 3202).
Rispetto alle mazza di gomma convenzionali, l'inserto grigio non lascia segni neri indesiderati.
Questa versione speciale ha un diametro della testa di 50mm, ma è incorporato nella sede D40mm.
Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici delicate senza il rischio di graffiare la sede.
Caratteristiche del prodotto:
Per materiali delicati, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria, piastrellatura
Questo articolo 3203.051 - Inserto SIMPLEX, 50:40 TPE-medio, grigio / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto SIMPLEX, 50:40 TPE-medio, grigio (EH 3203.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.