L’inserto in nylon BASEPLEX (serie 3988) con una durezza di circa 75 shore D è un inserto extra duro.
Questo inserto bianco è leggermente più duro dell’ inserto rosso e offre una resistenza all’usura ancor maggiore. È resistente a olio e grasso. Questo inserto è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D50mm.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3988.030 - Inserto BASEPLEX Nylon, bianco / (Ø: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto BASEPLEX Nylon, bianco (EH 3988.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.