Maz­zuo­le SU­PER­CRAFT
con manico in hickory che ammortizza le vibrazioni, ergonomico, verniciato e inserto arrotondato 

EH 3366.

Rispetto alla serie standard, questa serie (3366.2) presenta su un lato un inserto arrotondato, che impedisce danni al materiale o segni dovuti a bordi mancanti. Gli inserti offrono proprietà d’impatto eccellenti e garantiscono massima resistenza abbinata a lunga durata. Sono realizzati in materiale estruso, estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione sono quindi notevolmente più robusti e resistenti all'usura e non si scheggiano nemmeno a temperature inferiori allo zero.

La testa delle mazzuole SUPERCRAFT è piena di pallini d’acciaio. Ciò significa che quando il pezzo viene colpito l’energia del corpo viene trasferita con un leggero ritardo. Il rimbalzo ridotto consente di sfruttare l’energia dell’impatto in modo ottimale. Ciò rende possibili colpi molto vigorosi. Inoltre il lavoro con le mazzuole SUPERCRAFT è notevolmente più sicuro, meno affaticante e più silenzioso rispetto alle consuete mazzuole in acciaio.

Il manico in hickory di forma ergonomica, verniciato e molto stabile è antivibrazioni. La guaina di protezione del manico previene i colpi errati. Un attacco sicuro tra manico e testa è assicurato dal cuneo in alluminio e dal perno di sicurezza. Tutti i giunti sono saldati completamente con robot. Il giunto saldato estremamente robusto tra la piastra di impatto e la testa della mazzuola impedisce la fuoriuscita delle sfere, anche alle massime sollecitazioni. Il rivestimento in polvere resistente protegge dalla corrosione. Manico e inserti sono sostituibili. Questa versione è disponibile nelle misure D25mm, D30mm e D40mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Antirimbalzo, per colpi molto vigorosi.
  • Un lato è dotato di un inserto arrotondato
  • Evita danni e segni
  • Antirumore e antiaffaticamento.
  • Inserti in nylon speciale con massima resistenza.
  • Completamente saldato con robot.
  • Manico in hickory antivibrazioni, ergonomico, molto stabile e verniciato.
  • La guaina di protezione del manico previene i colpi errati.
  • Manico e inserti sostituibili.
  • Disponibile nelle misure D25mm, D30mm e D40mm.

Campi di applicazione

Lattoneria, orlatura e lavori di piegatura, tappezzeria / selleria, inserimento di chiodi ornamentali

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
Article-No.:
3366.225
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 305 mm x 113 mm x 27 mm
  • Peso: 325 g
  • GTIN: 4030618312529
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Article-No.:
3366.230
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 330 mm x 118 mm x 32 mm
  • Peso: 460 g
  • GTIN: 4030618312536
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
Article-No.:
3366.240
Mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 355 mm x 124 mm x 42 mm
  • Peso: 715 g
  • GTIN: 4030618312543
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Hickory

Inserti

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Antirumore
  • Impatto molto elevato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3366. Mazzuole SUPERCRAFT – con manico in hickory che ammortizza le vibrazioni, ergonomico, verniciato e inserto arrotondato 
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SUPERCRAFT
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.