Maz­zuo­la SE­CU­RAL plus
Testa e manico infrangibili ricavati da un unico pezzo in acciaio, inserti rettangolari, con manico finale speciale

EH 3380.

La SECURAL Plus è un perfezionamento della mazzuola SECURAL: l’estremità dell’impugnatura di forma speciale è perfetta per inserire guarnizioni in gomma. A seconda di come la si usa, si ottiene una superficie stretta o molto larga, con cui è possibile inserire guarnizioni delle misure più diverse.

Gli inserti medio duri in poliuretano, leggermente sporgenti sono sostituibili.

Il rapporto di massa tra la testa della mazzuola e le sfere d’acciaio, abbinato alle proprietà elastiche delle superfici d’impatto, è progettato in maniera ottimale e assicura la massima azione antirimbalzo. Ciò consente di lavorare senza sollecitare le articolazioni, ottenendo al contempo una forza d’impatto molto elevata.

La sede saldata longitudinalmente garantisce una connessione assolutamente inscindibile della testa e del manico.

Caratteristiche del prodotto:

  • Con estremità dell’impugnatura di forma speciale per inserire guarnizioni in gomma delle misure più diverse.
  • Inserti rettangolari medio duri in poliuretano leggermente sporgenti e sostituibili.
  • Consente lavori silenziosi e completamente senza rimbalzo.
  • Forza d’impatto molto elevata e peso ridotto.
  • Connessione assolutamente inscindibile tra testa e manico grazie alla saldatura longitudinale.

Campi di applicazione

Applicazione di vetri, posa di listelli in alluminio e plastica, inserimento di guarnizioni in gomma

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Lun­ghez­za x lar­ghez­za [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Lun­ghez­za x lar­ghez­za [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
680 g
Article-No.:
3380.140
Mazzuola SECURAL plus
  • Lunghezza x larghezza: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 325 mm x 117 mm x 32 mm
  • Peso: 680 g
  • GTIN: 4030618312819
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Versione

  • Sede in lamiera d'acciaio stampata con impugnatura ergonomica in gomma

Inserti

  • Poliuretano, giallo, rettangolare
  • Durezza media
  • Antirumore
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Resistente all'usura
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3380. Mazzuola SECURAL plus – Testa e manico infrangibili ricavati da un unico pezzo in acciaio, inserti rettangolari, con manico finale speciale
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuola SECURAL
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.