in­ser­ti SU­PER­CRAFT ar­ro­ton­da­ti per maz­zuo­le SU­PER­CRAFT 

EH 3508.

Questi inserti in nylon per mazzuole SUPERCRAFT (serie 3508.2) si distinguono dalla serie standard per il fatto che presentano una superficie d’impatto arrotondata. Ciò impedisce danni al materiale o segni dovuti a bordi mancanti. Questi inserti in poliammide bianco offrono proprietà d’impatto eccellenti e garantiscono massima resistenza abbinata a lunga durata. Sono realizzati in materiale estruso, estremamente omogeneo e, con una durezza di circa 73 Shore D, sono molto duri. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione sono quindi notevolmente più robusti e resistenti all'usura e non si scheggiano nemmeno a temperature inferiori allo zero. Resistono alle forze d’impatto elevate delle mazzuole antirimbalzo. Inoltre sono resistenti a olio e grasso e vengono usati anche per gli espulsori e i percussori Halder. Questa forma speciale è disponibile nelle misure D25mm, D30mm e D40mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto in nylon (poliammide) SUPERCRAFT .
  • Forma speciale, superfici d’impatto arrotondate.
  • Evita danni e segni.
  • Bianco, duro.
  • Molto resistente all'usura.
  • Non si scheggia nemmeno a temperature inferiori allo zero.
  • Resistente a olio e grasso.
  • Disponibile nelle misura D25mm, D30mm e D40mm.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
10 g
Article-No.:
3508.225
inserto SUPERCRAFT, arrotondato per mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 25 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 26,5 mm x 26,5 mm x 25 mm
  • Peso: 10 g
  • GTIN: 4030618312499
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Article-No.:
3508.230
inserto SUPERCRAFT, arrotondato per mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 31,5 mm x 31,5 mm x 27,5 mm
  • Peso: 17 g
  • GTIN: 4030618312505
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
32 g
Article-No.:
3508.240
inserto SUPERCRAFT, arrotondato per mazzuola SUPERCRAFT 
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 41,5 mm x 41,5 mm x 32 mm
  • Peso: 32 g
  • GTIN: 4030618312512
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Inserto

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Antirumore
  • Impatto molto elevato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3508. inserti SUPERCRAFT arrotondati per mazzuole SUPERCRAFT 
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.