In­ser­ti SU­PER­CRAFT per maz­zuo­le SU­PER­CRAFT 

EH 3508.

Gli inserti in nylon per le mazzuole SUPERCRAFT (serie 3508) con la loro durezza di circa 73 shore D sono molto duri. Questi inserti in poliammide bianco offrono eccezionali qualità d’impatto e sono garantiti per combinare la massima resistenza con una durata unica. Sono costituiti da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, sono quindi notevolmente più resistenti all’usura e durevoli e non si scheggiano neanche a temperature inferiori allo zero. Resistono alle elevate forze d’impatto prodotte dalle mazzuole senza rimbalzo. Inoltre, sono resistenti ad olio e grasso e vengono utilizzati anche su mazze SUPERCRAFT e mazzuole.

Questi inserti sono disponibile nelle misure che vanno da D100mm a D100mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto in nylon SUPERCRAFT (poliammide).
  • Bianco.
  • Duro.
  • Molto resistente all’usura.
  • Nessuna scheggiatura anche a temperature inferiori allo zero.
  • Resistente ad olio e grasso.
  • Disponibile nelle misure da D100mm a D100mm.

La tua selezione ha prodotto 10 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
20 mm
gewicht [g]:
5 g
Article-No.:
3508.020
inserto SUPERCRAFT per mazzuola SUPERCRAFT
  • Ø: 20 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 18 mm x 20,5 mm x 20,5 mm
  • Peso: 5 g
  • GTIN: 4030618301875
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
10 g
Article-No.:
3508.025
inserto SUPERCRAFT per mazzuola SUPERCRAFT
  • Ø: 25 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 26,5 mm x 26,5 mm x 20 mm
  • Peso: 10 g
  • GTIN: 4030618301882
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Article-No.:
3508.030
inserto SUPERCRAFT per mazzuola SUPERCRAFT
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 31,5 mm x 31,5 mm x 22 mm
  • Peso: 17 g
  • GTIN: 4030618301899
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
35 mm
gewicht [g]:
23 g
Article-No.:
3508.035
inserto SUPERCRAFT per mazzuola SUPERCRAFT
  • Ø: 35 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 36,5 mm x 36,5 mm x 22 mm
  • Peso: 23 g
  • GTIN: 4030618301905
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
33 g
Article-No.:
3508.040
inserto SUPERCRAFT per mazzuola SUPERCRAFT
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 41,5 mm x 41,5 mm x 24 mm
  • Peso: 33 g
  • GTIN: 4030618301912
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
45 mm
gewicht [g]:
43 g
Article-No.:
3508.045
inserto SUPERCRAFT per mazzuola SUPERCRAFT
  • Ø: 45 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 45 mm x 45 mm x 26 mm
  • Peso: 43 g
  • GTIN: 4030618301929
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
55 g
Article-No.:
3508.050
inserto SUPERCRAFT per mazzuola SUPERCRAFT
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 50 mm x 50 mm x 27 mm
  • Peso: 55 g
  • GTIN: 4030618301936
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
95 g
Article-No.:
3508.060
inserto SUPERCRAFT per mazzuola SUPERCRAFT
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 60 mm x 60 mm x 32 mm
  • Peso: 95 g
  • GTIN: 4030618301943
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
70 mm
gewicht [g]:
130 g
Article-No.:
3508.070
inserto SUPERCRAFT per mazzuola SUPERCRAFT
  • Ø: 70 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 70 mm x 70 mm x 35 mm
  • Peso: 130 g
  • GTIN: 4030618301950
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
Article-No.:
3508.080
inserto SUPERCRAFT per mazzuola SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 81 mm x 81 mm x 37 mm
  • Peso: 195 g
  • GTIN: 4030618301967
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Inserto

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Antirumore
  • Impatto molto elevato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3508. Inserti SUPERCRAFT per mazzuole SUPERCRAFT 
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.