Mazze SIM­PLEX
TPE-morbido / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

EH 3012.

La serie SIMPLEX 3012 è dotata dell’apprezzata combinazione di inserti TPE-morbido / composizione di gomma. L’inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è quello più morbido della serie SIMPLEX, inoltre è fortemente ammortizzante e quindi adatto per lavori delicati. Rispetto alle mazza di gomma convenzionali, non lascia segni neri indesiderati.

L’inserto in gomma medio dura (serie 3202) è soggetto a usura ridotta, ammortizza l’impatto, è inodore e la sua durata è maggiore di quella di una mazza di gomma convenzionale.

La sede in ghisa temperata è dotata di una guaina di protezione del manico integrata che assicura una resistenza alla rottura elevata.

Il manico in hickory a filamenti lunghi, molto stabile, è verniciato e di forma ergonomica.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa mazza è disponibile nel D80mm con peso complessivo di 3.205g e lunghezza totale di 80cm e anche come mazza con inserto in gomma e base d’appoggio (3012.281).

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazza SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / composizione di gomma (nero, durezza media, ammortizzazione dell’impatto, inodore, usura ridotta).
  • Sede in ghisa temperata con protezione del manico integrata e resistenza alla rottura elevata.
  • Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni e di forma ergonomica; area dell’impugnatura a doppia verniciatura (insensibile allo sporco).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati successivamente e quindi sono molto economici e sostenibili.
  • Disponibile nel D80mm (peso complessivo 3.205g), anche come mazza con inserto in gomma e base d’appoggio (3012.281).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3205 g
Article-No.:
3012.081
Mazza SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 3205 g
  • GTIN: 4030618312352
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Hickory

Inserto 1

  • TPE-morbido, blu
  • non segna
  • morbido

Inserto 2

  • Composizione di gomma, nero
  • Durezza media
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Inodore

Sede

  • Ghisa temperata
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3012. Mazze SIMPLEX – TPE-morbido / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in hickory
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.