Mazze
 IM0009212 Foto Banner

Mazze

Mazze SIMPLEX

Mazza SIMPLEX

Le mazze originali SIMPLEX sono affidabili strumenti di qualità, eccezionalmente adattabili per un'ampia gamma di applicazioni nell'artigianato, grazie a caratteristiche superiori di versatilità, flessibilità e perfezione.

Utilizzabile in orticoltura e sistemazione delle aree verdi, per la costruzione di tensostrutture, la realizzazione di cordoli o l'inserimento di cunei, la mazza SIMPLEX è estremamente utile in varie applicazioni ed è considerata il punto di riferimento nel suo genere.

Il manico è realizzato in resistentissimo legno di noce americano, mentre la sede e l'inserto sono, rispettivamente di ghisa e superplastica medio-dura, antifrantumazione e resistente agli impatti. La sostituzione degli inserti usurati è rapidissima e semplice. La mazza SIMPLEX è disponibile con una testa di impatto di diametro fino a 140 mm e un peso massimo di 7,3 kg.