La serie SIMPLEX 3013 è dotata della combinazione di inserti TPE-morbido / TPE medio. Entrambi gli inserti sono elastomeri termoplastici e non lasciano segni. Rispetto alle mazzuole in gomma convenzionali, questo inserto non lascia segni neri indesiderati.
L’inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è quello più morbido della serie SIMPLEX, inoltre è fortemente ammortizzante e quindi adatto per lavori delicati.
L’inserto in TPE-medio grigio medio duro (serie 3203) rende possibile una forza d’impatto maggiore, paragonabile a quella con la composizione di gomma (serie 3202).
La sede in ghisa temperata è dotata di una guaina di protezione del manico integrata che assicura una resistenza alla rottura elevata.
Il manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell’area dell’impugnatura ed è quindi insensibile allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Questa mazza è disponibile nel D80mm con peso complessivo di 3.125g e lunghezza totale di 80cm.
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di pietre naturali, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, lavori di falegnameria
Questo articolo 3013.081 - Mazza SIMPLEX TPE-morbido / TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in hickory / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazze SIMPLEX TPE-morbido / TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in hickory (EH 3013.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.