EH 3078.
La mazza SIMPLEX della serie 3078 è dotata della combinazione di inserti in superplastica / nylon.
L’inserto in superplastica (serie 3207) è un inserto plastico di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto ali inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi notevolmente più resistente all’usura e durevole.
L’inserto in nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità d’impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo e non si scheggia nemmeno a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente ad olio e grasso.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un’elevata resistenza alla rottura.
Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e ha forma ergonomica.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in un risparmio sia in denaro che in risorse.
Misurando rispettivamente 3,300g e 80cm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm.
Caratteristiche del prodotto:
Impatto molto elevato, regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera, riparazione e manutenzione
La tua selezione ha prodotto 1 risultati
Maggior dettagli
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.