Mazze SIM­PLEX
Superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

EH 3007.

Le mazze SIMPLEX della serie 3007 sono dotate dell’inserto in superplastica su entrambi i lati.

Questo top seller Halder è un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all’usura e durevole.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Il manico in Hickory, in fibra lunga e ultra resistente, è verniciato e ha forma ergonomica.

Questo prodotto è disponibile in 4 versioni: D80mm con un peso totale di 3.090g e una lunghezza totale di 80cm; D100mm con un peso totale di 7.700g e persino D140mm con un peso totale di 7.900g, entrambi con lunghezza totale di 104cm.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazza SIMPLEX con inserti in superplastica su entrambi i lati (bianco, medio duro, molto resistente).
  • Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
  • Manico in Hickory in fibra lunga e ultra resistente, verniciato e con forma ergonomica.
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • Disponibile in 4 versioni: D80mm (peso totale 3.090g), D100 mm (peso totale 5.200g), D125mm (peso totale 7.700g) e D140mm (peso totale 7.900g).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, costruzione di recinzioni, battitura cunei, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavori di carpenteria

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3090 g
Article-No.:
3007.081
Mazza SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 3090 g
  • GTIN: 4030618300854
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
per la dell'articolo
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5200 g
Article-No.:
3007.100
Mazza SIMPLEX
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • Peso: 5200 g
  • GTIN: 4030618300861
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
per la dell'articolo
Ø [mm]:
125 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1040 mm
gewicht [g]:
7700 g
Article-No.:
3007.125
Mazza SIMPLEX
  • Ø: 125 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1040 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 1040 mm x 215 mm x 125 mm
  • Peso: 7700 g
  • GTIN: 4030618300878
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
per la dell'articolo
Ø [mm]:
140 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1045 mm
gewicht [g]:
7900 g
Article-No.:
3007.141
Mazza SIMPLEX
  • Ø: 140 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1045 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 1045 mm x 215 mm x 140 mm
  • Peso: 7900 g
  • GTIN: 4030618300885
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Hickory

Inserti

  • Superplastica, bianco
  • Durezza media
  • Lunga durata
  • Resistente all'usura

Sede

  • Ghisa temperata
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3007. Mazze SIMPLEX – Superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in hickory
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017907__88273.pdf
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.