Mazze SIM­PLEX
Nylon; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

EH 3008.

La mazza SIMPLEX della serie 3008 dotata di inserto in nylon su entrambi i lati.

Questo inserto bianco (serie 3208) offre eccezionali qualità d‘impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all’usura e durevole e non si scheggia nemmeno a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente a olio e grasso.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione dell’impugnatura integrato che garantisce un elevata resistenza alla rottura.

Il manico in noce americano a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e ha forma ergonomica.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Misurando rispettivamente 3,400g e 80 cm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazza SIMPLEX con inserti in nylon (bianco, duro, molto resistente all’usura, nessuna scheggiatura neanche a temperature sotto lo zero, resistente a olio e grasso) su entrambi i lati.
  • Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione dell’impugnatura integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
  • Manico in noce americano a fibra lunga e ultra resistente, berciato e con forma ergonomica.
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un gran risparmio di costi e risorse.
  • Disponibile in D80mm (peso totale di 3,400g).

Campi di applicazione

Regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3400 g
Article-No.:
3008.081
Mazza SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 3400 g
  • GTIN: 4030618304517
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Hickory

Inserti

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Resistente ad oli e grassi

Sede

  • Ghisa temperata
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3008. Mazze SIMPLEX – Nylon; con sede in ghisa temperata e manico in hickory
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.