I martelli SIMPLEX della serie 3002 sono dotati di inserti di composita gomma su entrambi i lati.
Sono disponibili due versioni: una di queste versioni vanta un diametro della testa di D80mm, un peso totale di 3.270 g e una lunghezza totale di D80mm. La versione più grande ha un diametro della testa di D100mm, un peso totale di 5.500 g e una lunghezza totale di 100 cm.
L’inserto in gomma di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, ammortizzante agli urti e inodore offre una durata molto più lunga rispetto a un martello di gomma convenzionale.
Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione dell’ impugnatura che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.
Il manico in hickory, in fibra lunga ed ultra resistente, è verniciato e ha forma ergonomica.
In linea con il principio Smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e posso essere riadattati. Questo si traduce in risparmio sia in denaro che in risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati
Questo articolo 3002.100 - Mazza SIMPLEX Composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in legno di noce / (Ø: 100 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazze SIMPLEX Composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in legno di noce (EH 3002.)
Manico
Inserti
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.