La serie SIMPLEX 3012 è disponibile con la popolare combinazione di inserti in TPE-morbido / gomma composita.
L’inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è l’inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione degli impatti per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate.
Dotato di una forma ingegnosa, l’inserto in gomma con base d’appoggio (3202.2) consente alla mazza di stare saldamente in piedi sulla sua testa e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. La miscela di gomma testata, a bassissima usura, che ammortizza gli urti e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
Il suo manico in hickory da 70 cm consente di afferrare senza sforzo la mazza da una posizione eretta.
Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un’elevata resistenza alla rottura.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm.
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, sistematura di murature e scale, lavori di carpenteria
Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.
Questo articolo 3012.261 - Mazza SIMPLEX Composizione in gomma con base d’appoggio / TPE-morbido; con sede in ghisa temperata e manico in hickory / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazze SIMPLEX Composizione in gomma con base d’appoggio / TPE-morbido; con sede in ghisa temperata e manico in hickory (EH 3012.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.