3566.081 - Manico hickory SUPERCRAFT

Realizzati in hickory, i manici in legno SUPERCRAFT della serie 3566 sono ergonomici e verniciati. L´hickory è un tipo di legno con una struttura a fibra extra lunga, che contribuisce alla grande stabilità del manico. Questa struttura impedisce inoltre ai manici di rompersi in due e garantisce che entrambi i pezzi rimangano attaccati. Questo previene lesioni causate da teste di mazza che si sono staccate. Questi manici sono disponibili come manici sostitutivi per le mazzuole SUPERCRAFT e le mazze SUPERCRAFT con una lunghezza fino a 900 mm. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Manici in hickory di alta qualità per mazzuole SUPERCRAFT e mazze SUPERCRAFT.
  • Forma ergonomica.
  • Verniciato.
  • Fibra lunga, ultra resistenza.
  • Rilevante per la sicurezza (non si romperà in due).
  • Può essere adattato, con conseguente risparmio di costi e risorse.

Questo articolo 3566.081 - Manico hickory SUPERCRAFT / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­ci SU­PER­CRAFT in hic­ko­ry per mazze SU­PER­CRAFT  (EH 3566.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Article-No.:
3566.081
Manico hickory SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Peso: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiale

Manico

  • Hickory
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3566.081
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali