3508.100 - Inserto SUPERCRAFT per mazze SUPERCRAFT

Gli inserti in nylon per le mazzuole SUPERCRAFT (serie 3508) con la loro durezza di circa 73 shore D sono molto duri. Questi inserti in poliammide bianco offrono eccezionali qualità d’impatto e sono garantiti per combinare la massima resistenza con una durata unica. Sono costituiti da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, sono quindi notevolmente più resistenti all’usura e durevoli e non si scheggiano neanche a temperature inferiori allo zero. Resistono alle elevate forze d’impatto prodotte dalle mazzuole senza rimbalzo. Inoltre, sono resistenti ad olio e grasso e vengono utilizzati anche su mazze SUPERCRAFT e mazzuole.

Questi inserti sono disponibile nelle misure che vanno da D100mm a D100mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto in nylon SUPERCRAFT (poliammide).
  • Bianco.
  • Duro.
  • Molto resistente all’usura.
  • Nessuna scheggiatura anche a temperature inferiori allo zero.
  • Resistente ad olio e grasso.
  • Disponibile nelle misure da D100mm a D100mm.

Questo articolo 3508.100 - Inserto SUPERCRAFT per mazze SUPERCRAFT / (Ø: 100 mm) è una variante del gruppo di articoli In­ser­ti SU­PER­CRAFT per mazze SU­PER­CRAFT  (EH 3508.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
Article-No.:
3508.100
Inserto SUPERCRAFT per mazze SUPERCRAFT
  • Ø: 100 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • Peso: 345 g
  • GTIN: 4030618301974
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiale

Inserto

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Antirumore
  • Impatto molto elevato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3508.100
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali