EH 3117.
Il Plus Box joiner's work contiene la “mazza da falegname” di HALDER e un misuratore di contorni come comoda aggiunta:
Questa mazzuola SIMPLEX (art. 3117.051) è dotata di speciali inserti D50mm incorporati nella sede D40mm.
Le superfici di contatto sovradimensionate assicurano che la sede della mazzuola non entri in contatto con le superfici delicate su cui sta lavorando l’utente.
Dotato della combinazione di inserti in TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / superplastica (bianco, semiduro), la mazzuola non richiede un blocco percussivo per completare attività come l’assemblaggio di armadi o impiallacciatura.
L’inserto blu consente persino di colpire direttamente i bordi dei pezzi senza causare danni. Fornendo una maggiore forza d’impatto, l’inserto insuperplastica, più solido, è ideale anche per l’uso in combinazione con uno scalpello da taglio.
La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto.
Rende la mazzuola uno strumento con un peso minimo facile da trasportare. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse. Il misuratore di contorni incluso come funzione di blocco consente all’utente di copiare i contorni con facilità e precisione, ad esempio sugli stipiti delle porte o sui tubi del riscaldamento.
Questo utensile consente di ottenere risultati di lavoro eccezionali senza scarti anche su contorni complessi.
Caratteristiche del prodotto:
Box promozionale per lavori di falegnameria
Assemblaggio di mobili, lavori di falegnameria
La tua selezione ha prodotto 1 risultati
Maggior dettagli
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.