Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 2 risultati
Maggior dettagli
Ø: 80 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 81 mm x 81 mm x 45 mm
Peso: 195 g
GTIN: 4030618303923
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Ø: 100 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 100 mm x 100 mm x 42 mm
Peso: 345 g
GTIN: 4030618303930
per la dell'articolo
Materiale
Inserto
Nylon, bianco
Duro
Molto resistente all'usura
Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
Antirumore
Impatto molto elevato
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.