Ø: 100 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 100 mm x 100 mm x 42 mm
Peso: 345 g
GTIN: 4030618303930
Materiale
Inserto
Nylon, bianco
Duro
Molto resistente all'usura
Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
Antirumore
Impatto molto elevato
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.