Questa sede in ghisa temperata è stata sviluppata appositamente per la mazza spaccalegna SIMPLEX. Viene fornito con un manicotto di protezione del manico integrato, che protegge il manico in caso di colpi sbagliati. Robusta e antivibrazioni, la sede è molto resistente e offre un’eccellente resistenza alla rottura, grazie al rivestimento il polvere resistente all’usura. Il suo peso di 1,900g rende la mazza spaccalegna più pesante e contribuisce così a una grande azione di spaccatura.
In questa sede possono essere installati solo pezzi di ricambio per mazza spaccalegna SIMPLEX!
Un aggiornamento a questa versione di traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3011.160 - Sede SIMPLEX / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Sede per mazza spaccalegna SIMPLEX (EH 3011.)
Sede
Compresi vite, dado e rondella
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.