L’inserto da spacco della mazza spaccalegna SIMPLEX è realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità. Offre un’azione di spaccatura estremamente elevata grazie al suo naso tornito. Il suo peso di 1,340 g rende la mazza spaccalegna più pesante e contribuisce così a una grande azione di spaccatura. Il manicotto in plastica allegato consente si bloccare l’inserto di taglio nella sede SIMPLEX.
Questo inserto di taglio può essere installato solo nella sede in acciaio fuso 3011.160!
Un aggiornamento a questa versione si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3210.160 - Inserto spaccalegna SIMPLEX / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto spaccalegna SIMPLEX (EH 3210.)
Inserto
Sistema di fissaggio alla sede brevettato.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.