L'accetta Halder è un vero piacere per gli occhi! Questa versione robusta interamente in acciaio speciale, è forgiata in un unico pezzo senza giunture, finemente rettificata e lucidata su tutti i lati. L’accetta del peso di 1.000g è perfettamente bilanciata per una maneggevolezza ottimale.
La lama è accuratamente temprata e affilata.
L’impugnatura in pelle antiscivolo fabbricata a mano non è solo bella da vedere, ma la pelle assorbe anche l’umidità e successivamente la rilascia una volta eseguito il lavoro. Nel corso del tempo si adatta alla forma della mano.
L’accetta del peso di 1.000g è perfettamente bilanciata per una maneggevolezza ottimale.
Una pregiata protezione in pelle della lama protegge da possibili ferite durante il trasporto.
L’allettante confezione in legno fa di questo articolo un regalo sempre gradito.
Caratteristiche del prodotto:
Per spaccare tronchi piccoli e rametti accendi fuoco, affilare paletti di legno, lavori di intaglio, utile attrezzo da outdoor per camperisti, cacciatori, escursionisti ecc.
Questo articolo 3555s001 - Ascia a mano con manico in pelle, incluso marsupio in pelle di alta qualità come protezione antitaglio; in una attraente scatola di legno / () è una variante del gruppo di articoli Ascia a mano con manico in pelle, incluso marsupio in pelle di alta qualità come protezione antitaglio; in una attraente scatola di legno (EH 3555.)
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.