Ascia a mano
con impugnatura in pelle, custodia in pelle da cintura con protezione della lama compresa

EH 3555.

L'ascia a mano Halder è una vera festa per gli occhi! Il robusto design interamente in metallo realizzato in uno speciale acciaio trattato termicamente, forgiato in un unico pezzo e finemente rettificato e lucidato su tutti i lati.

La lama è accuratamente temprata e affilata. Oltre ad essere bella da vedere, anche il manico in pelle antiscivolo fatto a mano assorbe umidità e la rilascia nuovamente quando il lavoro è terminato. Nel tempo, si adatterà alla forma della mano. Con un peso di 1.000 g, l'ascia manuale è perfettamente bilanciata per una maneggevolezza ottimale.

La protezione da taglio in pelle di alta qualità previene lesioni durante il trasporto.

Caratteristiche del prodotto:

  • Robusto design interamente in metallo realizzato in acciaio speciale trattato termicamente.
  • Finemente levigato e lucidato su tutti i lati.
  • Il peso di 1.000 g è perfettamente bilanciato.
  • Il manico in pelle antiscivolo si adatta alla forma della mano.
  • Inclusa protezione dal taglio della pelle.

Campi di applicazione

Per spaccare tronchi piccoli e rametti accendi fuoco, affilare paletti di legno, lavori di intaglio, utile attrezzo da outdoor per camperisti, cacciatori, escursionisti ecc.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

lbeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
lbeil [mm]:
370 mm
lspalt [mm]:
90 mm
gewicht [g]:
1000 g
Article-No.:
3555.375
Ascia a mano
  • lbeil : 370 mm
  • lspalt : 90 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 370 mm x 90 mm x 138 mm
  • Peso: 1000 g
  • GTIN: 4030618311959
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
per la dell'articolo

Materiale

  • Acciaio trattato termicamente, forgiato in un unico pezzo, rettificato e lucidato su tutti i lati

Altri prodotti

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3555. Ascia a mano – con impugnatura in pelle, custodia in pelle da cintura con protezione della lama compresa
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.