La serie 3408 di Halder offre espulsori disponibili in tre diverse dimensioni: D100mm, D12mm e D15mm.
Dotati su entrambe le estremità di testine sostituibili, antirumore, molto resistenti all’usura e antischeggia in nylon speciale, questi piccoli aiutanti consentono di lavorare con una mazza d’acciaio in maniera eccezionalmente sicura e delicata.
Caratteristiche del prodotto:
Lavori di assemblaggio, riparazione e manutenzione con accessibilità limitata, settore autovetture / veicoli commerciali
Questo articolo 3408.015 - Espulsori / (Ø: 15 mm) è una variante del gruppo di articoli Espulsori (EH 3408.)
Inserti
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.