22350.1991 - Attrezzo di montaggio
Chiave piatta regolabile

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Chiave piatta regolabile
: Chiave piatta regolabile
Adatto alle misure d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Article-No.:
22350.1991
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave piatta regolabile
  • Adatto alle misure d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 309 g
Attrezzo di montaggio