Ac­ces­so­ri per: 22400. Boc­co­le di mon­tag­gio per im­ba­sti­to­ri e perni ri­mo­vi­bi­li

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Chiave piatta regolabile
: Chiave piatta regolabile
Adatto alle misure d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Article-No.:
22350.1991
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave piatta regolabile
  • Adatto alle misure d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 309 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Chiave frontale fissa
: Chiave frontale fissa
Adatto alle misure d1: 16 mm/20 mm
Article-No.:
22350.1998
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Adatto alle misure d1: 16 mm/20 mm
  • Interasse ±0,1: 30 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 243 g
  • Quadro di azionamento: 1/2 in
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Adatto alle misure d1: 25 mm
Article-No.:
22350.1999
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Per esecuzione Fig.: 2
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio