22130.0194 - boccole senza porta cinghia a sfera
con puntale conico

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
boccole senza porta cinghia a sfera
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Diametro nominale: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Article-No.:
22130.0194
Documenti
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, conica – Fig. 3
  • Diametro nominale: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Peso: 60 g
boccole senza porta cinghia a sfera
Download diretto
Più formati di file