Ac­ces­so­ri per: 22130. Ot­tu­ra­to­ri di pre­ci­sio­ne con pun­ta­le co­ni­co

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
boccole senza porta cinghia a sfera
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Diametro nominale: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Article-No.:
22130.0190
CAD
Documenti
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, conica – Fig. 3
  • Diametro nominale: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
boccole senza porta cinghia a sfera
De­scri­zio­ne:
boccole senza porta cinghia a sfera
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Diametro nominale: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Article-No.:
22130.0192
CAD
Documenti
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, conica – Fig. 3
  • Diametro nominale: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
boccole senza porta cinghia a sfera
De­scri­zio­ne:
boccole senza porta cinghia a sfera
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Diametro nominale: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Article-No.:
22130.0193
CAD
Documenti
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, conica – Fig. 3
  • Diametro nominale: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
boccole senza porta cinghia a sfera
De­scri­zio­ne:
boccole senza porta cinghia a sfera
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Diametro nominale: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Article-No.:
22130.0194
CAD
Documenti
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, conica – Fig. 3
  • Diametro nominale: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
boccole senza porta cinghia a sfera
De­scri­zio­ne:
boccole senza porta cinghia a sfera
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
Diametro nominale: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Article-No.:
22130.0196
CAD
Documenti
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, conica – Fig. 3
  • Diametro nominale: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Peso: 114 g
per la dell'articolo
boccole senza porta cinghia a sfera