3201.080 - Inserto SIMPLEX
TPE-morbido, blu

L’inserto SIMPLEX TPE-morbido (serie 3201) è un elastomero termoplastico e l’inserto più morbido della serie SIMPLEX con la sua durezza di circa 65 shore A. Offrendo una forte ammortizzazione agli impatti, questo inserto blu è la scelta ideale per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate. Questo inserto è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SIMPLEX in TPE-morbido 
  • Blu
  • Morbido
  • Nessuna traccia
  • Forte ammortizzazione agli urti
  • Ideale per lavori che richiedono un tocco leggero
  • Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.

Campi di applicazione

Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, montaggio di mobili, cartongesso, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

Questo articolo 3201.080 - Inserto SIMPLEX TPE-morbido, blu / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli In­ser­to SIM­PLEX TPE-morbido, blu (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
365 g
Article-No.:
3201.080
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Peso: 365 g
  • GTIN: 4030618312086
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiale

Inserto

  • TPE-morbido, blu
  • non segna
  • morbido
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3201.080
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.