Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 14 résultats
Version:
à coins simples, mors striés, des deux côtés
Force de serrage max. [kN]:
20 kN
Autres détails
à coins simples, mors striés, des deux côtés – croquis 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Force de serrage max.: 20 kN
Couple de serrage max.: 43 Nm
Poids: 72 g
vers la vue d'article
Version:
à coins simples, mors striés, des deux côtés
Force de serrage max. [kN]:
30 kN
Autres détails
à coins simples, mors striés, des deux côtés – croquis 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Force de serrage max.: 30 kN
Couple de serrage max.: 85 Nm
Poids: 233 g
vers la vue d'article
Version:
à coins simples, mors striés, des deux côtés
Force de serrage max. [kN]:
50 kN
Autres détails
à coins simples, mors striés, des deux côtés – croquis 1
d1 : M16
l: 57 mm – 65 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Force de serrage max.: 50 kN
Couple de serrage max.: 210 Nm
Poids: 581 g
vers la vue d'article
Version:
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces
Force de serrage max. [kN]:
7 kN
Autres détails
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces – croquis 1
d1 : M5
l: 20 mm – 25 mm
b1 : 22 mm
b2 : 15 mm
h1 : 11 mm
h2 : 4,2 mm
Force de serrage max.: 7 kN
Couple de serrage max.: 10 Nm
Poids: 30 g
vers la vue d'article
Version:
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces
Force de serrage max. [kN]:
20 kN
Autres détails
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces – croquis 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Force de serrage max.: 20 kN
Couple de serrage max.: 43 Nm
Poids: 73 g
vers la vue d'article
Version:
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces
Force de serrage max. [kN]:
30 kN
Autres détails
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces – croquis 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Force de serrage max.: 30 kN
Couple de serrage max.: 85 Nm
Poids: 234 g
vers la vue d'article
Version:
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces
Force de serrage max. [kN]:
50 kN
Autres détails
à coins simples, mors lisses, sur les deux faces – croquis 1
d1 : M16
l: 57 mm – 64 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Force de serrage max.: 50 kN
Couple de serrage max.: 210 Nm
Poids: 577 g
vers la vue d'article
Version:
à coins doubles, mors de serrage striés, sur les deux faces
Force de serrage max. [kN]:
50 kN
Autres détails
à coins doubles, mors de serrage striés, sur les deux faces – croquis 2
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Force de serrage max.: 50 kN
Couple de serrage max.: 85 Nm
Poids: 350 g
vers la vue d'article
Version:
à coins doubles, mors de serrage striés, sur les deux faces
Force de serrage max. [kN]:
80 kN
Autres détails
à coins doubles, mors de serrage striés, sur les deux faces – croquis 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Force de serrage max.: 80 kN
Couple de serrage max.: 210 Nm
Poids: 906 g
vers la vue d'article
Version:
à coins doubles, mors lisses, sur les deux faces
Force de serrage max. [kN]:
50 kN
Autres détails
à coins doubles, mors lisses, sur les deux faces – croquis 2
d1 : M12
l: 41 mm – 48 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Force de serrage max.: 50 kN
Couple de serrage max.: 85 Nm
Poids: 343 g
vers la vue d'article
Version:
à coins doubles, mors lisses, sur les deux faces
Force de serrage max. [kN]:
80 kN
Autres détails
à coins doubles, mors lisses, sur les deux faces – croquis 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Force de serrage max.: 80 kN
Couple de serrage max.: 210 Nm
Poids: 895 g
vers la vue d'article
Version:
à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces
Force de serrage max. [kN]:
20 kN
Autres détails
à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces – croquis 3
d1 : M8
l: 33 mm – 37 mm
b1 : 29 mm
l2 : 12 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
d2 : M5
h2 : 2,5 mm
Force de serrage max.: 20 kN
Couple de serrage max.: 43 Nm
h3 : 7,5 mm
Poids: 84 g
vers la vue d'article
Version:
à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces
Force de serrage max. [kN]:
30 kN
Autres détails
à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces – croquis 3
d1 : M12
l: 46 mm – 53 mm
b1 : 41 mm
l2 : 18 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
b3 : 28 mm
d2 : M5
h2 : 4 mm
Force de serrage max.: 30 kN
Couple de serrage max.: 85 Nm
h3 : 11 mm
Poids: 247 g
vers la vue d'article
Version:
à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces
Force de serrage max. [kN]:
50 kN
Autres détails
à coins simples, mors avec taraudages de fixation, sur les deux faces – croquis 3
d1 : M16
l: 61 mm – 70 mm
b1 : 56 mm
l2 : 26 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
b3 : 40 mm
d2 : M5
h2 : 5 mm
Force de serrage max.: 50 kN
Couple de serrage max.: 210 Nm
h3 : 14,5 mm
Poids: 618 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
acier à outil, trempé, naturel
Vis
acier traité, revenu, qualité 12.9
Ressort
fil d'acier à ressort
NBR (joint torique)
Mâchoires
acier à outil, trempé, rectifié, bruni
Références
Autres mors de serrage à coin se trouvent au chapitre "Système de bridage multiple".
Assemblage
Utilisables dans un taraudage ou avec un écrou en T pour bridages multiples horizontaux et verticaux.
Fonctionnement
En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et brident la pièce à usiner contre une butée fixe. La version double permet d'obtenir une force de serrage supplémentaire verticale. Les courses sont les suivantes : pour M 5 = ± 0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 et M 16 = ± 1,5. Les mors de serrage à coin peuvent être montés dans un taraudage ou avec un écrou en T pour bridages multiples horizontaux et verticaux.
Fiche technique EH 23250. Mors de serrage à coin
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Les écrous en T (EH 23010.) doivent être commandés séparément.
Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.