Les mors de serrage à coin conviennent particulièrement aux bridages multiples horizontaux et verticaux. Les mors de serrage sont compacts et permettent de brider sans contour gênant.
Cet article 23250.0012 - Mors de serrage à coin / à coins simples, mors striés, des deux côtés (d1: M12) est une variante du groupe d’articles Mors de serrage à coin (EH 23250.)
Corps
Vis
Ressort
Mâchoires
Autres mors de serrage à coin se trouvent au chapitre "Système de bridage multiple".
Utilisables dans un taraudage ou avec un écrou en T pour bridages multiples horizontaux et verticaux.
En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et brident la pièce à usiner contre une butée fixe. La version double permet d'obtenir une force de serrage supplémentaire verticale. Les courses sont les suivantes : pour M 5 = ± 0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 et M 16 = ± 1,5. Les mors de serrage à coin peuvent être montés dans un taraudage ou avec un écrou en T pour bridages multiples horizontaux et verticaux.
Les écrous en T (EH 23010.) doivent être commandés séparément.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: