23250.0116 - Mors de serrage à coin

Les mors de serrage à coin conviennent particulièrement aux bridages multiples horizontaux et verticaux. Les mors de serrage sont compacts et permettent de brider sans contour gênant.

Cet article 23250.0116 - Mors de serrage à coin / à coins doubles, mors de serrage striés, sur les deux faces (d1: M16) est une variante du groupe d’articles Mors de ser­rage à coin (EH 23250.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
Force de ser­rage - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à coins doubles, mors de serrage striés, sur les deux faces
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
80 kN
Numéro d’article:
23250.0116
Documents
Mors de serrage à coin
  • à coins doubles, mors de serrage striés, sur les deux faces – croquis 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Force de serrage max.: 80 kN
  • Couple de serrage max.: 210 Nm
  • Poids: 906 g
Mors de serrage à coin

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé, naturel

Vis

  • acier traité, revenu, qualité 12.9

Ressort

  • fil d'acier à ressort

Mâchoires

  • acier à outil, trempé, rectifié, bruni

Références

Autres mors de serrage à coin se trouvent au chapitre "Système de bridage multiple".

Assemblage

Utilisables dans un taraudage ou avec un écrou en T pour bridages multiples horizontaux et verticaux.

Fonctionnement

En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et brident la pièce à usiner contre une butée fixe. La version double permet d'obtenir une force de serrage supplémentaire verticale. Les courses sont les suivantes : pour M 5 = ± 0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 et M 16 = ± 1,5. Les mors de serrage à coin peuvent être montés dans un taraudage ou avec un écrou en T pour bridages multiples horizontaux et verticaux. 

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23250.0116
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.