Broches de le­vage autobloquantes, avec poignée en T

EH 22351.

La poignée en T permet de manipuler ou transporter des pièces à la main, comme par exemple des pièce finies, des petits outillages, des hauts-parleurs ou autres.

Élément porteur rapide et facile à utiliser avec poignée pour transport manuel. Il n’y a plus besoin d’auxiliaires de levage spéciaux sur la pièce, comme des filetages pour la fixation par vis.

Anti-corrosion et résistante aux intempéries, donc adaptée à l'utilisation en extérieur. Axe traité, trempé par précipitation, présentant une bonne résistance à l'usure

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Charge ad­mis­sible F1 [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible F1 [N]:
500 N
Numéro d’article:
22351.0005
CAO
Documents
Broches de levage
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • Charge admissible F1: 500 N
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Broches de levage
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible F1 [N]:
500 N
Numéro d’article:
22351.0010
CAO
Documents
Broches de levage
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • Charge admissible F1: 500 N
  • Alésage de positionnement H11: 8,3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Broches de levage
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible F1 [N]:
500 N
Numéro d’article:
22351.0015
CAO
Documents
Broches de levage
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,1 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • Charge admissible F1: 500 N
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Broches de levage
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible F1 [N]:
500 N
Numéro d’article:
22351.0020
CAO
Documents
Broches de levage
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 10,9 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • Charge admissible F1: 500 N
  • Alésage de positionnement H11: 12 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 177 g
vers la vue d'article
Broches de levage

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

  • aluminium, anodisé bleu

Bouton-poussoir

  • aluminium, anodisé bleu

Ressort

  • inox

Assemblage

Des trous H11 suffisent pour son utilisation.

Montage :

  1. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé
  2. Insérer la broche de levage à bille
  3. Relâcher le bouton (le bouton doit revenir en position de départ.)

Démontage :

  1. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé
  2. Retirer la broche de levage à bille
  3. Relâcher le bouton

Fonctionnement

Chaque broche de levage est accompagnée d'un manuel d'utilisation. Ce document est également disponible au téléchargement en PDF.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Manuel d'instructions des broches de levage avec poignée (EH 22351.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22351. Broches de levage – autobloquantes, avec poignée en T
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de levage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer dispositif de levage
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Non conforme à la directive RoHS

Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.