La poignée en T permet de manipuler ou transporter des pièces à la main, comme par exemple des pièce finies, des petits outillages, des hauts-parleurs ou autres.
Anti-corrosion et résistante aux intempéries, donc adaptée à l'utilisation en extérieur. Axe traité, trempé par précipitation, présentant une bonne résistance à l'usure
Cet article 22351.0005 - Broches de levage autobloquantes, avec poignée en T / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 35 mm) est une variante du groupe d’articles Broches de levage autobloquantes, avec poignée en T (EH 22351.)
Axe
Poignée
Bouton-poussoir
Ressort
Des trous H11 suffisent pour son utilisation.
Chaque broche de levage est accompagnée d'un manuel d'utilisation. Ce document est également disponible au téléchargement en PDF.
Nous proposons comme accessoires les douilles d'adaptation, pour d1 = 8, 10 et 12
Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage