Pro­tège lame SIM­PLEX

EH 3210.

Le protège-lame en cuir protège des blessures lors du transport.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
30 g
Numéro d’article:
3210.169
Protège lame SIMPLEX
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 520 mm x 460 mm x 230 mm
  • Poids: 30 g
  • GTIN: 4030618304791
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
vers la vue d'article

Matières

  • cuir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3210. Protège lame SIMPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.