3210.169 - Protège lame SIMPLEX

Le protège-lame en cuir protège des blessures lors du transport.

Cet article 3210.169 - Protège lame SIMPLEX / () est une variante du groupe d’articles Pro­tège lame SIM­PLEX (EH 3210.)

gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
30 g
Numéro d’article:
3210.169
Protège lame SIMPLEX
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 520 mm x 460 mm x 230 mm
  • Poids: 30 g
  • GTIN: 4030618304791
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90

Matières

  • cuir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3210.169
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.