Hachette
avec housse de protection en cuir

EH 3555.

La hachette Halder est un vrai plaisir pour les yeux ! Exécution robuste tout acier en acier trempé spécial, forgée d’un seul tenant sans soudure ; rectification de précision et polissage sur toutes les faces. Cette hachette de 1 000g présente un équilibre parfait pour un maniement optimal.

La lame est soigneusement trempée et affûtée.

La poignée cuir faite main, antidérapante, n’est pas seulement belle, le cuir absorbe aussi l’humidité et la restitue une fois le travail terminé. Au fil du temps, il s’adapte à la forme de la main.

 Une housse de protection en cuir de qualité protège des blessures pendant le transport.

Caractéristiques du produit :

  • Exécution robuste tout acier en acier trempé spécial.
  • Rectification de précision et polissage sur toutes les faces.
  • Poids 1.000g, parfaitement équilibré.
  • Poignée en cuir antidérapante qui s’adapte à la forme de la main.
  • Y compris housse de protection en cuir de haute qualité.

Domaine d'application

Fendre des petites bûches et du bois d'allumage, tailler des pieux de bois, travaux de sculpture grossière, outil d'extérieur utile aux campeurs, chasseurs, conducteurs de tout-terrains etc.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

lbeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
lbeil [mm]:
370 mm
lspalt [mm]:
90 mm
gewicht [g]:
1000 g
Numéro d’article:
3555.375
Hachette
  • lbeil : 370 mm
  • lspalt : 90 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 370 mm x 90 mm x 138 mm
  • Poids: 1000 g
  • GTIN: 4030618311959
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
vers la vue d'article

Matières

  • acier traité, forgé sans joint, rectification de précision et polissage sur toutes les faces

Autres produits

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3555. Hachette – avec housse de protection en cuir
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.