La hachette Halder est un vrai plaisir pour les yeux ! Exécution robuste tout acier en acier trempé spécial, forgée d’un seul tenant sans soudure ; rectification de précision et polissage sur toutes les faces. Cette hachette de 1 000g présente un équilibre parfait pour un maniement optimal.
La lame est soigneusement trempée et affûtée.
La poignée cuir faite main, antidérapante, n’est pas seulement belle, le cuir absorbe aussi l’humidité et la restitue une fois le travail terminé. Au fil du temps, il s’adapte à la forme de la main.
Une housse de protection en cuir de qualité protège des blessures pendant le transport.
Fendre des petites bûches et du bois d'allumage, tailler des pieux de bois, travaux de sculpture grossière, outil d'extérieur utile aux campeurs, chasseurs, conducteurs de tout-terrains etc.
Cet article 3555.375 - Hachette avec housse de protection en cuir / () est une variante du groupe d’articles Hachette avec housse de protection en cuir (EH 3555.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.