Ce manche en hickory est spécialement conçu pour une utilisation dans les haches à fendre SIMPLEX. Sa forme ergonomique convient pour l’utilisation bilatérale des haches et le manche est verni.
Le hickory est un bois à fibres très longues, ce qui donne, d’une part, une grande stabilité aux manches. D’autre part, les manches ne cassent jamais entièrement en deux, les deux parties restent toujours reliées. Cela prévient les blessures dues aux têtes de marteau qui se détachent.
Ce manche doit uniquement être monté dans le boîtier en fonte malléable 3011.750 !
Suivant le principe SIMPLEX le manche aussi est interchangeable. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3244.750 - Manche en hickory SIMPLEX pour maillet de fendage SIMPLEX / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Manche en hickory pour maillet de fendage SIMPLEX (EH 3244.)
Manche
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.