Manche en hi­ckory
pour maillet de fendage SIMPLEX

EH 3244.

Ce manche en hickory est spécialement conçu pour une utilisation dans les haches à fendre SIMPLEX. Sa forme ergonomique convient pour l’utilisation bilatérale des haches et le manche est verni.

Le hickory est un bois à fibres très longues, ce qui donne, d’une part, une grande stabilité aux manches. D’autre part, les manches ne cassent jamais entièrement en deux, les deux parties restent toujours reliées. Cela prévient les blessures dues aux têtes de marteau qui se détachent.

Ce manche doit uniquement être monté dans le boîtier en fonte malléable 3011.750 !

Suivant le principe SIMPLEX le manche aussi est interchangeable. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Manche en hickory de haute qualité pour haches à fendre SIMPLEX.
  • Forme ergonomique pour une utilisation bilatérale des haches à fendre.
  • Verni.
  • À longues fibres, très solide •Important pour la sécurité (ne se cassent pas en deux).
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.
  • Doit uniquement être monté dans le boîtier en fonte malléable 3011.750 !

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
685 mm
gewicht [g]:
620 g
Numéro d’article:
3244.750
Manche en hickory SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lges : 685 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 685 mm x 3 mm x 45 mm
  • Poids: 620 g
  • GTIN: 4030618300830
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • Hickory

Assemblage

Monter les manches Hickory 3244.750 que dans les boîtiers en fonte malléable 3011.750!

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3244. Manche en hickory – pour maillet de fendage SIMPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Hache á fendre SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.