3566.081 - manche en hickory pour SUPERCRAFT

Les manches en bois SUPERCRAFT de la série 3566 en hickory sont ergonomiques et vernis. Le hickory est un bois à fibres très longues, ce qui donne, d’une part, une grande stabilité aux manches. D’autre part, les manches ne cassent jamais entièrement en deux, les deux parties restent toujours reliées. Cela prévient les blessures dues aux têtes de marteau qui se détachent. Ces manches sont disponibles comme manches de rechange pour les maillets SUPERCRAFT et les marteaux de frappeur SUPERCRAFT avec une longueur allant jusqu'à 90cm. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Manches en hickory de haute qualité pour maillets SUPERCRAFT et marteaux de frappeur SUPERCRAFT.
  • Ergonomique.
  • Verni.
  • À longues fibres, très solide.
  • Important pour la sécurité (ne se cassent pas en deux).
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.

Cet article 3566.081 - manche en hickory pour SUPERCRAFT / (Ø: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Manches en hi­ckory pour mar­teau frap­peur SU­PER­CRAFT (EH 3566.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Numéro d’article:
3566.081
manche en hickory pour SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Poids: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Manche

  • Hickory
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3566.081
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage embouts SUPERCRAFT
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main