Sans rebond, c’est-à-dire que le tube de tête des marteaux SUPERCRAFT est rempli de grenaille d’acier. En conséquence, le maillet ne rebondira pas après avoir heurté la pièce. La force d'impact totale est transférée à la pièce en cours de traitement. Les marteaux sans rebond permettent ainsi de travailler sans fatigue et en ménageant les articulations.
Les inserts en nylon remplaçables et résistants à l'usure en nylon extrudé spécial sont doux pour la pièce à usiner et réduisent le bruit généré par les impacts sur les pièces en métal. Ils constituent également un excellent choix pour les frappes sur des pièces à arêtes vives.
Les marteaux SUPERCRAFT sans rebond sont principalement utilisés dans la construction de halls, d’aciers et de stands d’expositions, pour le desserrage des ossatures en béton, pour la construction d’échafaudages, de tentes et de clôtures, pour l’enfoncement de cales, ainsi que pour le redressement et l’entretien.
Les marteaux de frappeur SUPERCRAFT sont disponibles avec un manche antivibratoire en bois d'hickory, ergonomique et vernis.
Tous les maillets SUPERCRAFT ont été certifiés par l'institut d'essai et de contrôle de Remscheid (VPA) et portent le sigle de certification de sécurité «GS».