SIM­PLEX-hoch­wer­ti­ger, extra kur­zer Holzs­tiel
pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable

EH 3244.

Le manche en bois SIMPLEX extrêmement court de la série 3244 est utilisé dans le boîtier SIMPLEX en fonte malléable de 80 mm de diamètre. Sa forme compacte empêche de heurter l'extrémité de la poignée sur le so.

Ces manches en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomiques disposent d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui les rend insensibles à l’encrassement.

Grâce à eux, le SIMPLEX tient nettement mieux dans la main que des maillets en caoutchouc traditionnels.

Suivant le principe SIMPLEX les manches aussi sont adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Manche en bois SIMPLEX de haute qualité pour boîtier en fonte malléable de 80 mm de diamètre.
  • Manche extra court, pas de heurt de l'extrémité de la poignée.
  • Amortissant les vibrations.
  • Ergonomique.
  • Double couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • À longues fibres, très solide.
  • Important pour la sécurité (ne se cassent pas en deux).
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
207 mm
gewicht [g]:
125 g
Numéro d’article:
3244.062
Manche SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lges : 207 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 207 mm x 31 mm x 35 mm
  • Modèle de manche: extra court
  • Poids: 125 g
  • GTIN: 4030618314301
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
230 mm
gewicht [g]:
150 g
Numéro d’article:
3244.082
Manche SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 230 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 232 mm x 38,5 mm x 32 mm
  • Modèle de manche: extra court
  • Poids: 150 g
  • GTIN: 4030618312833
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • bois

Autres produits

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3244. SIMPLEX-hochwertiger, extra kurzer Holzstiel – pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.